El producto se dejará de fabricar a partir de: 29-06-2022
- Artículo No.:
- AS 4055580
- Ejecución
- Con triple división
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Unidad de envase
- 5 matrices
5 punzones
Maletín de plástico - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø punzonadora
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - Para rosca
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,039 kg
- Código arancelario
- 82034000
- EAN
- 4028177808836
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Descripción producto
- AS Juego de perforadora de chapa
- Documentos
- Instrucciones