- Referencia:
- AS 4055.581
- Ejecución
- Con triple división
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Unidad de envase
- 6 matrices
6 punzones
Tornillo tensor con rodamiento Ø 6 x 40 mm
Tornillo tensor con rodamiento Ø 9,5 x 50 mm
Tornillo tensor con rodamiento Ø 19 x 55 mm
Fresa piloto HSS Ø 10 mm
1 bote de pasta lubricante
Maletín de plástico
- Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- Ø punzonadora
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
- Para rosca
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,256 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Descripción producto
-
AS Juego de perforadora de chapa