Juego de perforadora de chapa de hendiduras PG 9 hasta PG 21 para chapa de acero, con triple partición

Artículo No.: AS 4055582

Para punzonar escotaduras redondas

Artículo No.:
AS 4055582
Ejecución
Con triple división
Descripción producto
Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase
6 matrices
6 punzones
2 tornillos tensores con rodamiento Ø 9,5 x 50 mm
Fresa piloto HSS Ø 10 mm
1 tubo de pasta lubricante
Maletín de plástico
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
Ø punzonadora
15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,08 kg
Peso bruto
1,09 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
Descripción producto
AS Juego de perforadora de chapa
Documentos
Instrucciones