El producto se dejará de fabricar a partir de: 29-06-2022
- Artículo No.:
- AS 4055481
- Ejecución
- Con 3 puntos de corte
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Unidad de envase
- 5 matrices
5 punzones
2 tornillos tensores con rodamiento Ø 9,5 x 50 mm
Fresa piloto HSS Ø 11 mm
1 tubo de pasta lubricante
Maletín de plástico - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
- Ø punzonadora
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,909 kg
- Peso bruto
- 0,91 kg
- Código arancelario
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
- AS Juego de perforadora para chapa de metal, PG
- Documentos
- Instrucciones