- Referencia:
- AS 4052.000
- Descripción producto
- Herramienta multifunción. Ideal para la manipulación y el montaje de armarios AX y puertas VX.
- Datos técnicos
- Capacidad de carga máx. 40 kg (levantar puerta)
- Funcionamiento
- Corte de embalajes (cintas y láminas)
- Llave para armarios (doble paletón)
- Montaje y desmontaje de pasadores en armarios AX
- Retentor de puerta temporal en armarios AX de chapa de acero
- Montaje y desmontaje de forma segura de puertas VX
- Imán para la fijación de esquemas a las superficies de los armarios
- Función de abertura de botellas
- Material
- Dispositivo de elevación de puerta: acero inoxidable
Doble paletón: cinc fundido a presión
Ayuda de montaje para pernos de bisagra: cinc fundido a presión
Fijación para puerta: cinc fundido a presión
Cuchillo: hoja de acero inoxidable
Asa: plástico
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,31 kg
- Código arancelario
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Descripción producto
-
AS Multiherramienta para AX, VX con numerosas funciones de aplicación para AX, VX, 1 P.