Terminales sobre correa

Artículo No.: AS 4051538

Con collar plástico.

Artículo No.:
AS 4051538
Descripción producto
Con recubrimiento de plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
amarillo
Longitud
10 mm
AWG
18
Diámetro interior
3,5 mm
Código de color Rittal
Para sección
1 mm²
Multinorm
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Forma de entrega
sobre correa
Unidad de embalaje
4.000 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
0,617 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177937864
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
AS Terminales 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)