Terminales sobre correa

Referencia: AS 4051.597

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4051.597
Descripción producto
Con recubrimiento de plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
naranja
Longitud
8 mm
AWG
20
Diámetro interior
2,6 mm
Código de color Rittal
Para sección
0,5 mm²
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Normas
AEH DIN 46228
Forma de entrega
sobre correa
Unidad de embalaje
5.000 pza(s).
Peso neto
5 kg
Peso bruto
0,536 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177920057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
AS Terminales según código de color Rittal
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR