Cubierta de cristal para centros láser Perforex LC

Artículo No.: AS 4050321

Cristal de protección para la lente del láser en centros láser Perforex LC.

Artículo No.:
AS 4050321
Descripción producto
Cristal de protección para la lente del láser en centros láser Perforex LC.
Ventajas
Protección contra el ensuciamiento de la óptica
Cubierta de cristal intercambiable
Material
Cristal
Diámetro
22,4 mm
Grosor del material
4,1 mm
Observación
Una limpieza periódica garantiza unos resultados de corte óptimos
Adecuados para referencia
4050330
4050335
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,051 kg
Peso bruto
0,061 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890