Smart Lifter

Artículo No.: AS 4050.005

Dispositivo de elevación y transporte para armarios de distribución y combinaciones de armarios de hasta 4,80 m de longitud.

Artículo No.:
AS 4050.005
Descripción producto
Dispositivos de elevación y transporte para armarios de distribución y combinaciones de armarios de hasta 4,80 m de longitud.
Ventajas
Facilita el montaje de zócalos bajo los armarios
Fácil transporte de armarios ensamblados en el taller o en el lugar de ubicación
Aplicación flexible para armarios de diferentes profundidades gracias a las horquillas ajustables
Trabajo ergonómico (elevar y bajar) mediante manivela de apriete
Datos técnicos
Dimensiones por carro (An. x Al. x Pr.): 750 x 1100 x 400 mm
Funcionamiento
Transporte de armarios ensamblados hasta una longitud de 4,80 m
Profundidades de armario que pueden transportarse: 400, 500, 600, 800 mm
Elevación de armarios ensamblados de hasta 230 mm de altura y un peso de 1800 kg
Unidad de envase
2 carros de transporte
Capacidad de carga
1.800 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
180 kg
Peso bruto
195 kg
Código arancelario
84279000
EAN
4028177957558
ETIM 9
EC001203
ETIM 8
EC001203
ECLASS 8.0
21079190
Descripción producto
Dispositivo de elevación y transporte para armarios de distribución y combinaciones de armarios. Facilita el montaje de zócalos bajo los armarios, así como el transporte de cuadros eléctricos completos de hasta 1,8 t.Gracias a las horquillas ajustables es posible transportar armarios VX de 400, 500, 600 y 800 mm de profundidad.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones