Cajas de bornes KL sin entrada de cables

Artículo No.: KL 1507510

Caja pintada con tapa de chapa de acero, con o sin entrada de cables. Grado de protección IP 66.

Artículo No.:
KL 1507510
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA
NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,38 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,745 kg
Peso bruto
3,97 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177251199
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KL CAJA BORNES 300x300x120, RAL 7035 Sin placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle