- Referencia:
- KL 1509.510
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,38 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,624 kg
- Peso bruto
- 5,92 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177251212
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KL CAJA BORNES 500x300x120, RAL 7035 Sin placa de montaje