Cajas de bornes KL sin entrada de cables

Artículo No.: KL 1510510

Caja pintada con tapa de chapa de acero, con o sin entrada de cables. Grado de protección IP 66.

Artículo No.:
KL 1510510
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA
NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,38 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,513 kg
Peso bruto
6,856 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177251229
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KL CAJA BORNES 600x300x120, RAL 7035 Sin placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle