Cajas de bornes KL Chapa de acero, con entrada de cables

Artículo No.: KL 1540510

Caja pintada con tapa de chapa de acero, sin entrada de cables. Grado de protección IP 55.

Artículo No.:
KL 1540510
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
Protection category NEMA
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,38 mm
Placas de entrada de cables
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,66 kg
Peso bruto
9,316 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177251618
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KL CAJA BORNES 600x400x120, RAL 7035 Sin placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle