- Artículo No.:
- KL 1541510
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,38 mm
- Placas de entrada de cables
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 3 + 3
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 11,337 kg
- Peso bruto
- 11,934 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177251625
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KL CAJA BORNES 800x400x120, RAL 7035 Sin placa de montaje