Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Referencia: PK 9522.100

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.

Referencia:
PK 9522.100
Ejecución
PK enclosure with transparent cover
Material
Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa transparente: policarbonato, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 254 mm
Altura: 180 mm
Profundidad: 165 mm
Campo de temperatura de servicio
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,92 kg
Peso bruto
1,12 kg
Código arancelario
94037000
EAN
4028177139831
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
PK CAJA BORNES TAPA TRANSP. 254x180x165 1 ud. policarbonato, sin placa entrada de cables
Aprobaciones
C-UL
DNV-GL
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad
Fichas técnicas
Técnica en detalle