- Artículo No.:
- PK 9523.000
- Ejecución
- Caja PK con tapa cerrada
- Descripción producto
- Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado.
- Material
- Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 360 mm
Altura: 254 mm
Profundidad: 111 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -35 °C...80 °C
- Material básico
- Policarbonato
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,421 kg
- Peso bruto
- 1,621 kg
- Código arancelario
- 94037000
- EAN
- 4028177139855
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
PK CAJA BORNES TAPA CIEGA 360x254x111-1P Policarbonato, sin placa de montaje