Cajas de policarbonato PK con pretaladros

Artículo No.: PK 9508050

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.

Artículo No.:
PK 9508050
Ejecución
Caja PK con tapa cerrada
Material
Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 130 mm
Altura: 94 mm
Profundidad: 57 mm
Entrada de cables (cantidad x Ø)
M16/M20
Número de pretaladros métricos
10 x M16/M20
Campo de temperatura de servicio
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,86 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177490192
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
PK CAJA BORNES TAPA CIEGA 130x94x57 - 4P policarbonato, con pretaladros metricos
Aprobaciones
C-UL
DNV
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad
Fichas técnicas
Técnica en detalle