- Referencia:
- PK 9514.050
- Ejecución
- PK enclosure with solid cover
- Material
- Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado
Tornillos de tapa: poliamida
Tapones ciegos: polietileno
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Tornillos de tapa
Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 180 mm
Altura: 110 mm
Profundidad: 90 mm
- Entrada de cables (cantidad x Ø)
- M20
M20/M25
M32/M40
- Número de pretaladros métricos
- 16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
- Campo de temperatura de servicio
- -35 °C...80 °C
- Material básico
- Policarbonato
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,77 kg
- Peso bruto
- 0,863 kg
- Código arancelario
- 94037000
- EAN
- 4028177490208
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
PK CAJA BORNES TAPA CIEGA 180x110x90 2 uds, policarbonato, con pretaladros metricos