Cajas de aluminio fundido GA

Referencia: GA 9104.210

Caja pintada de aluminio fundido Grado de protección IP 66.

Referencia:
GA 9104.210
Material
Caja: aluminio fundido
Tapa: aluminio fundido, junta continua de goma
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7001
Unidad de envase
Caja con tapa
Tornillos de la tapa, montados fijos
Tornillos para la fijación de carriles soporte
Tornillo para la conexión de puesta a tierra
Protection category NEMA
NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 75 mm
Altura: 80 mm
Profundidad: 58 mm
Material básico
Aluminio fundido
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Peso bruto
0,33 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177145368
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
GA CAJA ALUMINIO FUNDIDO 75x80x57 - 1P. Sin Placa de Montaje
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle