- Artículo No.:
- GA 9111210
- Material
- Caja: aluminio fundido
Tapa: aluminio fundido, junta continua de goma
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7001
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Tornillos de la tapa, montados fijos
Tornillos para la fijación de carriles soporte
Tornillo para la conexión de puesta a tierra
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 360 mm
Altura: 120 mm
Profundidad: 84 mm
- Material básico
- Aluminio fundido
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,36 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177145429
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
GA CAJA ALUMINIO FUNDIDO 360x120x80 - 1P Sin Placa de Montaje