- Referencia:
- SM 2384.040
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 240
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 280 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 90 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Medida de retícula
- 60 mm
- Escotaduras (cantidad x Ø)
- 4 x 22,5 mm
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres: 4
- Entrada de cables (cantidad x Ø)
- 4
- Número de pretaladros métricos
- 4
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,501 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177529441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
SM CAJON TECLADO INOX. IP66