Cajas de bornes KL Acero inoxidable

Artículo No.: KL 1524010

Caja de bornes de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Grado de protección IP 66.

Artículo No.:
KL 1524010
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 80 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Cierre
Nº de cierres: 4
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,15 kg
Peso bruto
2,28 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177008502
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KL CAJA BORNES 300X200X80, INOX 1.4301 Sin placa de montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle