- Artículo No.:
- KL 1527.010
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 180
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Cierre
- Nº de cierres: 4
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,484 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177663329
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KL CAJA BORNES 150X150X120, INOX 1.4301 Sin placa de montaje