Cajas Bus BG
Artículo No.: BG 1578560
Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.
- Artículo No.:
- BG 1578560
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero
Cristal: policarbonato, 4 mm - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta
Ventana en la puerta
Placa de montaje
Placa entrada de cables en el suelo de la caja - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 585 mm x 275 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 540 mm
Altura ventana visualización: 190 mm
Distancia canto inferior ventana - canto inferior puerta: 42 mm - Grosor del material de la caja
- 1,38 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Posición bisagras puerta
- abajo
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,352 kg
- Peso bruto
- 9,844 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177262140
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions