- Referencia:
- KEL 9301.000
- Ejecución
- Armarios Ex
- Aplicación
- Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
- Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
- Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
- Superficie
- Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
- Unidad de envase
- Caja
Tapa
- Dimensiones
- Anchura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Sí
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Sí
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,448 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177138544
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descripción producto
-
KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 150x150x80 AISI 304, Con tapa