Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

Artículo No.: KEL 9302000

Caja EX con tapa atornillada, acero inoxidable

Artículo No.:
KEL 9302000
Ejecución
Armarios Ex
Aplicación
Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
Superficie
Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Unidad de envase
Caja
Tapa
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,94 kg
Peso bruto
2 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177138568
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descripción producto
KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 300x150x80 AISI 304, Con tapa
Aprobaciones
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Explicaciones
Attestation of Conformity
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle