Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

Artículo No.: KEL 9305.000

Caja EX con tapa atornillada, acero inoxidable

Artículo No.:
KEL 9305.000
Ejecución
Armarios Ex
Aplicación
Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
Superficie
Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Unidad de envase
Caja
Tapa
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,4 kg
Peso bruto
3,6 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177138629
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descripción producto
KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 400x200x120 AISI 304, Con tapa
Aprobaciones
ATEX
IEC Ex
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle