Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con puerta abisagrada

Artículo No.: KEL 9401600

Caja Ex con puerta abisagrada, acero inoxidable

Artículo No.:
KEL 9401600
Ejecución
Armarios Ex
Aplicación
Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
Placa de montaje: chapa de acero
Superficie
Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Caja
Puerta
Placa de montaje
Dimensiones
Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 155 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
162 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,28 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177138681
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descripción producto
KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 200x300x150 AISI 304, con puerta abisagrada
Aprobaciones
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Attestation of Conformity
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle