- Artículo No.:
- KEL 9404600
- Ejecución
- Armarios Ex 
- Aplicación
- Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE 
- Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C 
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado 
- Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb) 
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
 Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
 Placa de montaje: chapa de acero
- Superficie
- Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
 Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Caja
 Puerta
 Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 380 mm
 Altura: 600 mm
 Profundidad: 210 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 334 mm x 570 mm 
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Sí 
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Sí 
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) 
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
 Nº de cierres: 2
 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66 
- Protection category NEMA
- NEMA 4X 
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1 
- Type 4 
- Type 4X 
- Type 12 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 14,38 kg
- Peso bruto
- 15,325 kg
- Código arancelario
- 94032080 
- EAN
- 4028177138773 
- ETIM 9
- EC002503 
- ECLASS 8.0
- 27180502 
- Descripción producto
- 
KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 380x600x210 AISI 304, con puerta abisagrada