- Artículo No.:
- AX 9204100
- Ejecución
- Armarios Ex
- Aplicación
- Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
- Campo de temperatura ambiental: -40 °C...+70 °C
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
- Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
- Material
- Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω
Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10⁹ Ω, junta continua de silicona adherida
Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
- Color
- RAL 9011
- Unidad de envase
- Caja
Puerta
Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 200 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 305 mm x 325 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2,5 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Sí
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Sí
- Cierre
- Nº de cierres: 2
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Código IK
- IK09
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...70 °C
- Temperatura de servicio
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,7 kg
- Peso bruto
- 8,9 kg
- Código arancelario
- 94037000
- EAN
- 4028177952089
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descripción producto
-
AX Ex enclosure, WHD: 400x400x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door