- Artículo No.:
- HD 1681630
- Ejecución
- Cajas Hygienic Design
- Material
- Caja y tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Tornillo de cierre: acero inoxidable
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm
Junta: color azul (RAL 5010)
- Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Tapa con recorte para pulsador
Junta y tornillo de cierre (adjuntos)
- Dimensiones
- Anchura frontal: 100 mm
Anchura (posterior): 122 mm
Alt. frontal: 100 mm
Altura posterior: 122 mm
Profundidad: 90 mm
- Medida de retícula
- 60 mm
- Escotaduras (cantidad x Ø)
- 1 x 30,5 mm
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre rápido hexagonal higiénico
Nº de cierres: 4
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,96 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177995482
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
Caja para pulsadores HD, An.Al.Pr.: 100x100x90 mm, acero inoxidable 1.4301, 1 escotadura para pulsador de Ø 30,5mm