Caja para pulsadores HD

Artículo No.: HD 1683600

Caja con tres escotaduras para botones, adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Junta de silicona en todo el contorno entre la caja y la tapa. Cierre rápido hexagonal higiénico.

Artículo No.:
HD 1683600
Ejecución
Cajas Hygienic Design
Material
Caja y tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Tornillo de cierre: acero inoxidable
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie
Caja y tapa: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm
Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase
Caja cerrada en todo el contorno
Tapa con recorte para pulsador
Junta y tornillo de cierre (adjuntos)
Dimensiones
Anchura frontal: 100 mm
Anchura (posterior): 122 mm
Alt. frontal: 220 mm
Altura posterior: 242 mm
Profundidad: 90 mm
Medida de retícula
60 mm
Escotaduras (cantidad x Ø)
3 x 22,5 mm
Código IK
IK08
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Cierre
Ejecución cierre: Cierre rápido hexagonal higiénico
Nº de cierres: 4
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,42 kg
Peso bruto
1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,39
Código arancelario
84879090
EAN
4028177958685
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Caja para pulsadores HD, An.Al.Pr.: 100x220x90 mm, acero inoxidable 1.4301, 3 escotaduras para pulsadores de Ø 22,5 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle