Caja de bornes KX, chapa acero, sin placa entrada de cables

Artículo No.: KX 1528000

La caja pequeña KX, caja de bornes KX, sin placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible manteniendo un alto grado de protección

Artículo No.:
KX 1528000
Descripción producto
La caja pequeña KX, caja de bornes KX, sin placa de entrada de cables permite un montaje interior flexible manteniendo un alto grado de protección
Material
Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con tapa
Cierre de aldabilla mini
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 200 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 80 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,35 kg
Peso bruto
1,425 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,85 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
84879059
EAN
4028177816343
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 200x150x80 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, sin placa de entrada de cables.
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle