- Artículo No.:
- KX 1585000
- Descripción producto
- La caja pequeña KX, caja Bus KX, de acero inoxidable, permite un montaje interior flexible, así como un fácil acceso gracias a las bisagras de 180° de serie.
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Bisagras: cinc fundido a presión
- Superficie
- Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Bisagras de 180°: cromatadas
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Bisagras de 180º
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1,25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,2 kg
- Peso bruto
- 3,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,75
- Código arancelario
- 84879059
- EAN
- 4028177919112
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KX Caja Bus, An.Al.Pr.: 400x200x120 mm, acero inoxidable 1.4301, con tapa con bisagra, con cierres rápidos