Cajas Bus KX Acero inoxidable

Artículo No.: KX 1586000

La caja Bus KX de acero inoxidable ofrece una excelente accesibilidad gracias a las bisagras de 180° de serie y dispone del alto grado de protección IP66.

Artículo No.:
KX 1586000
Descripción producto
La caja pequeña KX, caja Bus KX, de acero inoxidable, permite un montaje interior flexible, así como un fácil acceso gracias a las bisagras de 180° de serie.
Material
Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Bisagras: cinc fundido a presión
Superficie
Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Bisagras de 180°: cromatadas
Unidad de envase
Caja con tapa
Bisagras de 180º
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 120 mm
Grosor del material de la tapa
1,25 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,891 kg
Peso bruto
4,894 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,49
Código arancelario
84879059
EAN
4028177919129
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX Caja Bus, An.Al.Pr.: 600x200x120 mm, acero inoxidable 1.4301, con tapa con bisagra, con cierres rápidos
Aprobaciones
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Product presentations
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle