- Artículo No.:
- SV 3427010
- Material
- Base portafusibles: poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección contra contactos: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Observación
- Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Fusibles
- D II-E 27 (Fusible roscado)
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 690 V
- Intensidad máx.
- 25 A
- Tensión de servicio
- 500 V (c.c.)
- 500 V, 3~
- Dimensiones
- Anchura: 42 mm
Altura: 209 mm
- Conexión de conductores redondos
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Tensión asignada de servicio (L1 + L2)
- 500 V (c.c.)
- Tensión asignada de servicio (L1 + L3)
- 500 V (c.c.)
- Sección conductor cilíndrico
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 2,37 kg
- Peso bruto
- 2,465 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,046
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177674950
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Descripción producto
-
SV Portafusibles DII-E27, 25A, 500V.10P, DII-E27, UE=10pzas