Bases portafusibles

Artículo No.: SV 3433010

3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Artículo No.:
SV 3433010
Material
Base portafusibles: poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección contra contactos: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Fusibles
D III-E 33 (Fusible roscado)
Rated insulation voltage
690 V
Intensidad máx.
63 A
Tensión de servicio
690 V (c.c.)
690 V, 3~
Observación
Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensiones
Anchura: 57 mm
Altura: 209 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 25 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
N° de polos
3 polos
Tensión asignada de servicio (L1 + L2)
690 V (c.c.)
Tensión asignada de servicio (L1 + L3)
690 V (c.c.)
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 25 mm²
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
3 kg
Peso bruto
3,18 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,071
Código arancelario
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descripción producto
SV Portafusibles DIII-E33, UE=10pzas
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle