Bornes de conexión Push-in

Artículo No.: SV 3450505

Para la conexión de conductores cilíndricos.

Artículo No.:
SV 3450505
Ventajas
Sin mantenimiento
Ahorro de tiempo gracias al montaje a presión
Cajas de bornes con campos de rotulación integrados
Conexión de conductores universal
Aplicación
Para uso como toma de conexión para embarrados de conductores N o PE en instalaciones de distribución y control, así como borne de conexión en armarios para contadores eléctricos.
Para montaje sobre barras E-Cu o CUPONAL
Funcionamiento
Borne con aislamiento completo para una conexión del conductor sin herramientas
Desconexión del conductor mediante pin de desbloqueo integrado
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
0,5 ‐ 4 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
0,5 ‐ 4 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
0,5 ‐ 4 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
0,5 ‐ 6 mm²
Para grosor de barra
5 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,14 kg
Peso bruto
0,151 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV BORNES DE CONEXION (PUSH-IN)
Aprobaciones
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Data sheets