- Artículo No.:
- SV 3525000
- Material
- E-Cu
- Espesor de barra
- 5 mm
- Sección
- 300 mm²
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Tipo de barra colectora
- Barra E-Cu
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 800
- Adecuados para referencia
- 9341.000
- 9341.050
- Dimensiones
- Longitud: 695 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 5,4 kg
- Peso bruto
- 5,4 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,8
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 800A 695MM