Barras colectoras CUPONAL

Artículo No.: SV 3584020

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.

Artículo No.:
SV 3584020
Descripción producto
Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
Material
Aluminio
Cobre
Intensidad máx.
328 A
Observación
La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65 °C y una temperatura ambiente de 35 °C
Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas
DIN EN 13 601
Sección
30 mm x 5 mm
Dimensiones
Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
8,52 kg
Peso bruto
9,02 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,52
Código arancelario
76042990
EAN
4028177686571
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV sistemas de barras CUPONAL 30x5 UE=6pzas
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle