Juego de ampliación para montaje de 4 polos

Artículo No.: SV 9342.314

Módulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión tripolar (SV 9342.310/9342.320) a un montaje de 4 polos.

Artículo No.:
SV 9342.314
Descripción producto
Módulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión tripolar a un montaje de 4 polos.
Material
Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Intensidad máx.
800 A
Tensión de servicio
690 V, 1~
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
N° de polos
1 polos
Adecuados para referencia
9342.310
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 270 mm
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
95 ‐ 185 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
95 ‐ 300 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.)
33 x 26 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
33 x 21 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)
33 x 21 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,88 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,096
Código arancelario
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR DE CONEXIONES 800A,690V ERG[NZ.-SET F]R SV 9342.310 (4
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle