- Artículo No.:
- SV 9344620
- Descripción producto
- Para la conexión directa de cables cilíndricos y de sector, así como pletinas flexibles. Adecuado para seccionador bajo carga para fusibles NH con conexión de tornillo.
- Material
- Latón fundido
- Superficie
- Niquelado
- Espacio de embornado p. pletinas flexibles
- Ancho del espacio de embornado: 32 mm
Altura del espacio de embornado: 20 mm
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Para tamaño
- 2/3
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 120 ‐ 300 mm²
- Conexión de conductores redondos
- 95 ‐ 300 mm²
- Sección conductor cilíndrico
- 95 ‐ 300 mm²
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,39 kg
- Peso bruto
- 0,397 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177541016
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Descripción producto
-
SV TERMINAL CONECTORES 300 QMM