- Artículo No.:
- SV 9345015
- Ejecución
- Para fusible de clase J
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Conexión para conductor cilíndrico
- AWG 1 - 18
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Para tipo de fusible (Class)
- J
- Intensidad de servicio máx.
- 30 A
- Tensión de servicio
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Observación
- Adecuado para montaje a presión sobre carriles de soporte de aparellaje de 35 mm (7,5/15 mm de al.) según DIN EN 60 715 o combinaciones de aparatos RiLine (adaptador/soporte OM).
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Dimensiones
- Anchura: 108 mm
Altura: 115 mm
- Conexión de conductores redondos
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Adecuada para fusibles
- Diámetro: 21 mm
Longitud: 57 mm
- Rango de tensión para indicador luminoso
- 110 ‐ 600 V
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7
- N° de polos
- 3 polos
- Sección conductor cilíndrico
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,84 kg
- Peso bruto
- 0,966 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,072
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177805392
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV PORTAFUSIBLES 30A, 600V.