Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 60

Artículo No.: SV 9650291

Dimensiones: 60x60 mm, sección de barra: 2323 mm²

Artículo No.:
SV 9650291
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
2.323 mm²
Longitud
1.091 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
22,55 kg
Peso bruto
22,55 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
22,55
Código arancelario
74071000
EAN
4028177569560
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRAS COLECTORAS SUSTITUTO DE LA 9650290
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle