Sistemas de ensamblaje TS 8 Armario modular para Ri4Power

Artículo No.: SV 9670826

Sistema de ensamblaje TS 8 para el equipamiento con puertas parciales y subdistribución interior de tipo modular.

Luminaria LED

Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Ángulo de unión para TS/TS

Artículo No.:
SV 9670826
Material
Chapa de acero
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Dorsal
Chapas de entrada de cables, tres piezas
4 cáncamos de transporte
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Grado de protección IP según IEC 60 529
Hasta IP 54, en función del revestimiento
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
55,8 kg
Peso bruto
59,4 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177544376
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
SV TS8 ARMARIO EMBARRADOS 800X2200X600
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle