Cubierta Juego para barras de distribución (campo de regletas Jean Müller)

Artículo No.: SV 9674380

Para alojar aparellaje del fabricante Jean Müller.

Artículo No.:
SV 9674380
Descripción producto
Para cubrir el sistema de barras de distribución de un campo de regletas bajo carga, equipada para alojar aparellaje del fabricante Jean Müller. Las cubiertas de barras y de la zona de cableado de 150 mm de altura aíslan la zona de barras de la zona de aparellaje alcanzando el grado de protección IP 20.
Material
PVC, negro
Unidad de envase
Juego compuesto por 12 cubiertas de barras y de la zona de cableado
Adecuado para
Altura: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,1 kg
Peso bruto
5,3 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Tapa barras columna seccionadores (JM)
Documentos
Instrucciones