Cubierta para la zona de conexión para regletas bajo carga para fusibles/regletas seccionadoras bajo carga NH

Artículo No.: SV 9677405

Para garantizar la protección contra contactos en la zona de conexión de cables.

Artículo No.:
SV 9677405
Descripción producto
Cubierta para la zona de conexión con posibilidad de montaje en cascada para garantizar la protección contra contactos en la zona de conexión de cables al utilizar terminales con manguitos largos.
Material
Policarbonato
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Para tamaño
00
Adecuados para referencia
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Salida de cables
arriba
Observación
Si se utilizan regletas bajo carga para fusibles NH con salida de cables arriba deberá utilizarse la cubierta para la zona de conexión
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,19 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descripción producto
SV CUBIERTA ZONA CONEXION SUP. (185mm)
Documentos
Instrucciones