Perfil frontal para regletas bajo carga para fusibles/regletas seccionadoras bajo carga NH

Artículo No.: SV 9677407

Para crear una superficie de contacto para el uso individualizado de una cubierta de protección contra contactos frontal.

Artículo No.:
SV 9677407
Descripción producto
Para crear una superficie de contacto para el uso individualizado de una cubierta de protección contra contactos frontal. El montaje se realiza en el lateral de la caja de regletas NH.
Material
PVC duro
Color
RAL 7035
Para tamaño
00 - 3
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Código arancelario
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV Cubierta protección para regletas NH