Microinterruptor para regletas seccionadoras bajo carga NH

Artículo No.: SV 9677418

Para el control de la posición de conexión del aparato NH (tapa de bornes).

Artículo No.:
SV 9677418
Descripción producto
Para el control de la posición de conexión del aparato NH.
Unidad de envase
Incl. soporte
Intensidad de servicio máx.
5 A
Para tamaño
00 - 3
Tensión de servicio
250 V
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,013 kg
Peso bruto
0,014 kg
Código arancelario
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Micro interruptor (185 mm)