Adaptador de aparellaje fijación atornillada

Artículo No.: SV 9677705

Para disyuntores de los fabricantes ABB, Eaton, Schneider Electric y Siemens. Para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Artículo No.:
SV 9677705
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Para sistemas de barras con distancia entre centros
185 mm
Salida de cables
abajo
Installation type
Fijación atornillada
N° de polos
3 polos
Intensidad máx.
1.000 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Adecuado para aplicación de aparatos de distribución con conexión atornillada frontal
Para la fijación sobre barras perforadas. Debe comprobarse que en la zona del aparato no se haya montado un perfil cubierta.
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 652 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,8 kg
Peso bruto
14,35 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
7,814
Código arancelario
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR DE APARELLAJE 1000A, 690V.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions